Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)16
- Poids (lb)11.5
Détails techniques
- Fourni?Non
- Robot Interface Bolt PatternR08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R06: 125/160mm Bolt Circle [ zh_CN ]
- Taille tube60B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitMontage centrale
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)