Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)16.0
- Poids (lb)11.5
Détails techniques
- Fourni?Non
- Robot Interface Bolt PatternR11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ en_US ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ fr_FR ] ; R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief [ de_DE ]
- Taille tube60B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitMontage centrale