Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Outillage effecteur final léger
Les pièces de serrage
CL-30M-20M-A - LWT Cross Clamp 30mm X 20mm
CL-30M-20M-A - LWT Cross Clamp 30mm X 20mm
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Les pièces de serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
0.28
Détails techniques
Charge de serrage statique maximale (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 1.18
Fourni?
Non
Taille tube
30 mm / 20 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
High Strength Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer