Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série CP
CP-2-C - CP - Goupille de centrage
CP-2-C - CP - Goupille de centrage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série CP
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
Longueur (in)
2.12
Poids (lb)
0.44
Application du produit
GRIPPING
Protection Class
IP54
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.98
Course (in)
0.35
Force de serrage (lbf)
36
Longueur doigts maxi (in)
1.57
Pressure Range (psi)
29-145
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Detecteur en option
Oui
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
D1|D4|SCP2|SDCP2|KSCP2V|KSCP2|SCP2V|D10|D7|CABL-010
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors