Destaco Logo
Default Image

CP-2-Q - Parallel Gripper Range Cp

Visiter les games produits:

Série CP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.85
  • Poids (lb)0.46
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.98
  • Course (in)0.24
  • Force de serrage (lbf)53
  • Longueur doigts maxi (in)1.57
  • Pressure Range (psi)29-145
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresD1|D4|SCP2|SDCP2|KSCP2V|KSCP2|SCP2V|D10|D7|CABL-010
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]