Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.12
- Poids (lb)0.44
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.98
- Course (in)0.35
- Force de serrage (lbf)36
- Longueur doigts maxi (in)1.57
- Pressure Range (psi)29-145
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Optional SensorYes
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresD1|D4|SCP2|SDCP2|KSCP2V|KSCP2|SCP2V|D10|D7|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)