Destaco Logo
Default Image

CP-4 - CP - Goupille de centrage

Visiter les games produits:

Série CP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.07
  • Poids (lb)1.61
  • Protection ClassIP54

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.97
  • Course (in)0.51
  • Force de serrage (lbf)228
  • Longueur doigts maxi (in)2.36
  • Pressure Range (psi)29-145
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Detecteur en optionOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresD1|D4|D10|D7|SCP4|SDCP4|KSCP4V|KSCP4|SCP4V|CABL-010
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors

Related Products [FR]