Destaco Logo
Default Image

CP-5-C - CP - Goupille de centrage

Visiter les games produits:

Série CP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.45
  • Poids (lb)2.8
  • Application du produitGRIPPING
  • Protection ClassIP54

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.48
  • Course (in)1.06
  • Force de serrage (lbf)243
  • Longueur doigts maxi (in)3.15
  • Pressure Range (psi)29-145
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Detecteur en optionOui
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors

Related Products [FR]