Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série CP
CP-5-RI-V -
CP-5-RI-V -
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série CP
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
Longueur (in)
3.74
Poids (lb)
2.76
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.48
Course (in)
0.71
Force de serrage (lbf)
358
Longueur doigts maxi (in)
3.15
Pressure Range (psi)
29-145
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Optional Sensor
Yes
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
Accessoires
D1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper