Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.61
- Poids (lb)5.51
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.15
- Course (in)0.94
- Force de serrage (lbf)618
- Longueur doigts maxi (in)3.94
- Pressure Range (psi)29-145
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Optional SensorYes
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|D1|D4|D10|D7|SCP6|SDCP6|KSCP6|KSCP6V|SCP6V
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)