Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)4.17
- Weight (oz)3.68
- Weite (in)2.13
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser, Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)27.2
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)40.7
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)48.8
- Saugergröße3.93 x 1.97 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)HT (schwarz)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialHT2
- ProdukttypenFlachsauger, oval