Outillage robotique
Préhenseur Tubulaire
Bras pivotants
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Bras pivotants
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
4
Poids (lb)
0.21
Détails techniques
Charge de serrage statique maximale (ft lb)
120
Embout (in)
0.5
Apple Core Size
12.7
Fourni?
Non
Taille tube
20 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer