Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Supports Intermédiaires
CPI-ATI-151-90HD-90BB - ATI-151 - 90mm Mid Mount
CPI-ATI-151-90HD-90BB - ATI-151 - 90mm Mid Mount
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Supports Intermédiaires
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
6.0
Poids (lb)
6.38
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Fourni?
Non
Taille tube
90B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer