Outillage robotique
Préhension Par le Vide
Détecteur Double Tôle
CPI-DBD-42-SCMC-100M - DBD - Detecteur double
CPI-DBD-42-SCMC-100M - DBD - Detecteur double
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Détecteur Double Tôle
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
12.25
Poids (lb)
1.97
Détails techniques
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Taille tube
40 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Montage á tube
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer