Destaco Logo
Default Image

CPI-PST-1212-18 - PST tube acier

Visiter les games produits:

Tubulure de bras renforcée

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)18.0
  • Poids (lb)2.25

Détails techniques

  • Diametre (in)1.25
  • Epaisseur cloison (in)0.125
  • Fourni?Non
  • Linear Deflection0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
  • Taille tube1.25 po
  • Torsional Twist.001° @ 100 ft-lb
  • U-Hook Included?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialSteel
  • Type de produitTubing
Related Products [FR]