Outillage robotique
Préhenseur Tubulaire
Bras pivotants
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Bras pivotants
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.5
Poids (lb)
0.79
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Fourni?
Non
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer