Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.5
- Poids (lb)1.06
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Combinaison de tubes (in)0.98 / 0.98
- Fourni?Non
- Taille tube25 mm / 25 mm
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- terminaisonBleu
- Type de produitBras pivotant
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)