Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.76
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)500.0
- Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)200.0
- Rohrkombination (in)2.50 / 1.50
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser2,50 in / 1,50 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenT-Klemme
Ähnliche Produkte
Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen
CPI-TCA-25M-45B - TCA - T-Klemmstück( 25mm rund auf 45mm Oktagon)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072061115%2FT-Clamp%2BTransition%2BBrackets%2BCPI-TCA-250-150%2B-%2B1026.jpg%2Frename%2FT-Clamp%2BTransition%2BBrackets%2BCPI-TCA-250-150%2B-%2B1026.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FT-Clamp%2BBracket%2BCPI-TCA-25M-45B.jpg%2Frename%2FT-Clamp%2BBracket%2BCPI-TCA-25M-45B.png&w=3840&q=75)