Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Préhension Par le Vide
Générateurs de Vide
CPI-VSA-ARVR-750-G38 - ARV - Venturi autoaéré
CPI-VSA-ARVR-750-G38 - ARV - Venturi autoaéré
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Générateurs de Vide
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
0.25
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Embout (in)
0.75
Apple Core Size
19
Cup Thread
1/8 NPT
Fourni?
Non
montage
0.75 Apple Core, Right Hand
Port de détecteur
Non
Port Size
1/8 NPT
Silencieux
Oui
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
ARV
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer