Outillage robotique
Préhenseur Tubulaire
Assemblages par poignet rotatif
CPI-WRWM-45-60-60 - WRWM - Assemblage rotatif
CPI-WRWM-45-60-60 - WRWM - Assemblage rotatif
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Assemblages par poignet rotatif
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
19.26
Poids (lb)
8.58
Détails techniques
Fourni?
Non
Rotation
45
Taille tube
60 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Assemblage rotatif
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer