Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.19
- Poids (lb)0.44
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.63
- Décallage (in³)0.251
- Force de serrage (lbf)19.0
- Longueur doigts maxi (in)3.0
- Précision (+-in)0.0028
- Pressure Range (psi)60-100
- Répétabilité (+-in)0.002
- Assistance ressortsOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresKP-DCT-16-BR|SLKT-160|SLKT-160V|SDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPince angulaire 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)