Visiter les games produits:
Série DLBVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.71
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.563
- Charge (lb)3.1
- Course (in)2.953
- Diamètre de l'arbre (in)0.236
- force de poussée (lbf)20
- Moment maxi (in-lbs)15
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresDLT-0623|VLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-030|VLVF-008|CABL-010|SLKT-109|SLKT-109V
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitVérin intégré
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)