Destaco Logo

DLB-10M-B - Dlb- Directconnect - Internally Powered

Visiter les games produits:

Série DLB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)2.08

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.75
  • Charge (lb)15
  • Course (in)1.969
  • Diamètre de l'arbre (in)0.375
  • force de poussée (lbf)29
  • Moment maxi (in-lbs)75
  • Pression d'air maximale (PSI)100
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SLKT-101|SLKT-101V|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|VLVF-008|CABL-010
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitVérin intégré
Related Products [FR]