Destaco Logo

DLB-12-L-B-5 - Slide, Long Body

Visiter les games produits:

Série DLB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)5.13
  • Application du produitPOSITIONING

Détails techniques

  • Course (in)4.921
  • force de poussée (lbf)57
  • Pression d'air maximale (PSI)100
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion impériale

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBase Linear Slide
Related Products [FR]