Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)11.3139
- Poids (lb)12.9
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.5
- Charge (lb)59.8
- Course (in)6.299
- Diamètre de l'arbre (in)0.787
- force de poussée (lbf)126.0
- Moment maxi (in-lbs)600.0
- Pression d'air maximale (PSI)100.0
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SLKT-105|SLKT-105V|SHOK-029|VLVF-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|CABL-010|VLVF-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitVérin intégré
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)