![](https://cdn11.bigcommerce.com/s-vfl9nofml5/images/stencil/1080w/products/17738/6923/DLB-B_Family__58517.1737114012.png?compression=lossy)
Visiter les games produits:
Série DLBVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)21.4 lb
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.5
- Charge (lb)99.7
- Course (in)6.89
- Diamètre de l'arbre (in)0.984
- force de poussée (lbf)126.0
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, CABL-013, DLT-1023, SLKT-105, SLKT-105V, SHOK-029, VLVF-004, OTAL-051, OTAL-052, OTAL-049, OTAL-050, CABL-010, VLVF-005]
- Direct Connecttrue
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Type de produitVérin intégré