Visiter les games produits:
Série DLBVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)21.4 lb
Détails techniques
- Course (in)6.89
- force de poussée (lbf)126.0
- Pression d'air maximale (PSI)100.0
- Imperial or Metric ProductMetric Version
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, CABL-013, DLT-1023, SLKT-105, SLKT-105V, SHOK-029, VLVF-004, OTAL-051, OTAL-052, OTAL-049, OTAL-050, CABL-010, VLVF-005]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product TypeBase Linear Slide