Destaco Logo

DLB-25M-U - Destaco’S Dlb-12M-T Series Of Internally Powered Linear Base Slides Are Compact Models That Can Be Easily Assembled And Mounted.

Visiter les games produits:

Série DLB-T/A/N/R/U

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)12.71932944
  • Poids (lb)18.0

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.5
  • Charge (lb)99.8
  • Course (in)25.984
  • Diamètre de l'arbre (in)0.984
  • force de poussée (lbf)100.0
  • Moment maxi (in-lbs)1200.0
  • Pression d'air maximale (PSI)100.0
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|CABL-010|VLVF-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitVérin externe

Related Products [FR]