Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Rail Glissière
Série DLM
DLM-07M-25 - Destaco’S Dlm Series Of Slides Offer Up To 8 Position Sensing Options And Adjustable Precision Stops.
DLM-07M-25 - Destaco’S Dlm Series Of Slides Offer Up To 8 Position Sensing Options And Adjustable Precision Stops.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLM
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
Longueur (in)
4.02
Poids (lb)
0.35
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.44
Charge (lb)
1
Course (in)
1
Course max (in)
1
force de poussée (lbf)
15
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Version métrique
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Mini Ball Rail Linear Slide