Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Rail Glissière
Série DLM
DLM-09M-50 - Destaco’S Dlm Series Of Slides Offer Up To 8 Position Sensing Options And Adjustable Precision Stops.
DLM-09M-50 - Destaco’S Dlm Series Of Slides Offer Up To 8 Position Sensing Options And Adjustable Precision Stops.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLM
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
Longueur (in)
6.26
Poids (lb)
1.41
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.63
Charge (lb)
2
Course (in)
2
Course max (in)
2
force de poussée (lbf)
31
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Version métrique
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Mini Ball Rail Linear Slide