DLT-06M-T - Destaco’S Dlt-10-T Series Of Thrusters Are Lightweight Models With Optional Accessories And Configurations.
Visiter les games produits:
Série DLT-T/A/N/R/UVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.490398781
- Poids (lb)0.53
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.563
- B-Taille du corps (in)2.0
- Charge (lb)3
- Course (in)6.299
- Déplacement vertical Max (in-lbs)5
- Diamètre de l'arbre (in)0.236
- force de poussée (lbf)20
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresDLT-0623|SHOK-030|OISP-014|OISN-014|OHSP-005|OHSN-005|OSAK-067|VLVF-008|CABL-010|CABL-013|OSMK-076
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)