Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.88
Détails techniques
- Course (in)3.346
- force de poussée (lbf)20
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)