Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Unité de Guidage
Série DLT-B
DLT-10M-B - DLT-B - Bloc de translation DirectConnect à vérin intégré
DLT-10M-B - DLT-B - Bloc de translation DirectConnect à vérin intégré
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLT-B
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
Alesage cylindre (in)
0.75
B-Taille du corps (in)
3.5
Charge (lb)
15
Course (in)
1.969
Déplacement vertical Max (in-lbs)
25
Diamètre de l'arbre (in)
0.375
force de poussée (lbf)
35
Pression d'air maximale (PSI)
100
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Version métrique
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-007|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|VLVF-008|CABL-010
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Block Thruster Linear Slide