Destaco Logo

DLT-10M-L - DLT-E/L - Unité de translation DirectConnect à vérin intégré

Visiter les games produits:

Série DLT-E/L

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.75
  • B-Taille du corps (in)3.5
  • Charge (lb)15
  • Course (in)3.937
  • Diamètre de l'arbre (in)0.375
  • force de poussée (lbf)35
  • Pression d'air maximale (PSI)100
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-065|OSAK-056|VLVF-008|CABL-010
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]