Visiter les games produits:
Série DLT-E/LVue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1
- B-Taille du corps (in)4
- Charge (lb)29.9
- Course (in)4.921
- Diamètre de l'arbre (in)0.472
- force de poussée (lbf)62
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|OSAK-058|SLKT-102|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-057|OSAK-066|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)