Destaco Logo

DLT-20M-B - DLT-B - Bloc de translation DirectConnect à vérin intégré

Visiter les games produits:

Série DLT-B

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.5
  • B-Taille du corps (in)6.5
  • Charge (lb)59.9
  • Course (in)3.937
  • Déplacement vertical Max (in-lbs)250.0
  • Diamètre de l'arbre (in)0.787
  • force de poussée (lbf)140.0
  • Pression d'air maximale (PSI)100.0
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|OSAK-061|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]