Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Unité de Guidage
Série DLT-E/L
DLT-20M-E-B-100 - Thruster,Short Body
DLT-20M-E-B-100 - Thruster,Short Body
Visiter les games produits:
Série DLT-E/L
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
14.3 lb
Product Application
POSITIONING
Détails techniques
Course (in)
3.937
force de poussée (lbf)
140.0
Pression d'air maximale (PSI)
100.0
Informations sur le produit
Accessoires
[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, CABL-013, DLT-1023, SHOK-029, VLVF-004, OHSN-017, OHSP-017, OSAK-062, OTAL-045, OTAL-039, OTAL-046, OTAL-040, OSAK-061, SLKT-104, SLKT-104V, CABL-010, VLVF-005]
Goupille incluse?
false
Marque
Robohand
Product Type
Block Thruster Linear Slide
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles