Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Unité de Guidage
Série DLT-T/A/N/R/U
DLT-20M-R - Destaco’S Dlt-10-T Series Of Thrusters Are Lightweight Models With Optional Accessories And Configurations.
DLT-20M-R - Destaco’S Dlt-10-T Series Of Thrusters Are Lightweight Models With Optional Accessories And Configurations.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLT-T/A/N/R/U
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
Longueur (in)
10.36169672
Poids (lb)
14.3
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.5
B-Taille du corps (in)
6.5
Charge (lb)
54.9
Course (in)
19.685
Diamètre de l'arbre (in)
0.787
force de poussée (lbf)
140
Pression d'air maximale (PSI)
100
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Version métrique
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OSAK-062|ODLT-003|ODLT-004|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|OSAK-061|CABL-010|VLVF-005
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Block Thruster Linear Slide