Destaco Logo

DLT-25M-E-B-50 - Thruster, Metric Short Body

Visiter les games produits:

Série DLT-E/L

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)19.2

Détails techniques

  • Course (in)4.921
  • force de poussée (lbf)140.0
  • Pression d'air maximale (PSI)100.0
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-063|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|SLKT-104|SLKT-104V|OSAK-064|CABL-010|VLVF-005
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]