![](https://cdn11.bigcommerce.com/s-vfl9nofml5/images/stencil/1080w/products/16688/6366/DPDL_Family__08415.1737109383.png?compression=lossy)
Visiter les games produits:
Série DPDLVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)3.12 in
- Longueur (in)9.10 in
- Poids (lb)6.08 lb
- Product ApplicationGRIPPING
- Protection ClassIP66
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.5
- Course (in)1.5
- Force de serrage (lbf)400.0
- Longueur doigts maxi (in)10.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- Accessoires[OHSP-015, OHSN-015, CABL-010, CABL-013, OFSV-005, PLFT-028, VLVF-008]
- Direct Connecttrue
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors