DPDS-088M-013 - Destaco’S Dpds Series Includes Compact, Robust Parallel Grippers For Use In Confined Spaces Requiring A High Grip Force.
Visiter les games produits:
Série DPDSVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.13
- Poids (lb)0.51
- Protection ClassIP54
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.875
- Course (in)0.13
- Force de serrage (lbf)50
- Longueur doigts maxi (in)3.5
- Précision (+-in)0.002
- Pressure Range (psi)20-100
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)