Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPDS
DPDS-088M-025 - Pinza Paralela
DPDS-088M-025 - Pinza Paralela
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPDS
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
Longueur (in)
2.26
Poids (lb)
0.51
Application du produit
GRIPPING
Protection Class
IP54
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.875
Course (in)
0.25
Force de serrage (lbf)
50
Longueur doigts maxi (in)
3.5
Précision (+-in)
0.002
Pressure Range (psi)
20-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors