Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.89
- Poids (lb)1.03
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP54
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.25
- Course (in)0.38
- Force de serrage (lbf)100
- Longueur doigts maxi (in)4
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)20-100
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-028|VLVF-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)