DPDS-175M-038 - Destaco’S Dpds Series Includes Compact, Robust Parallel Grippers For Use In Confined Spaces Requiring A High Grip Force.
Visiter les games produits:
Série DPDSVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.39
- Poids (lb)3.7
- Protection ClassIP54
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.75
- Course (in)0.38
- Force de serrage (lbf)200
- Longueur doigts maxi (in)5
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)20-100
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)