Destaco Logo
Default Image

DPDS-250M-050 - Parallel Gripper,Direct Connect

Visiter les games produits:

Série DPDS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.99
  • Poids (lb)6.08
  • Protection ClassIP54

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.5
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)400
  • Longueur doigts maxi (in)8
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013|PLFT-028|VLVF-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]