Destaco Logo

DPE-400-10 - Destaco’S Dpe Series Of Electric Parallel Grippers Feature Plug &Amp; Play Operation, No Programming Tuning Or Adjusting.

Visiter les games produits:

Série DPE

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)5.56
  • Clean Room100 (magnalube)
  • Protection ClassIP 50

Détails techniques

  • Course (in)0.39
  • Force de serrage (lbf)300.0
  • Force de serrage Max (lbf)300.0
  • Force de serrage Min (lbf)1334.0
  • Longueur doigts maxi (in)4.9
  • Assistance ressortsNon
  • Detecteur en optionPNP ou NPN
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Jaw OperationSynchronous

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISA-004|OISA-005|CABL-013|CABL-052|CABL-053
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]