Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)5.56
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Course (in)0.78
- Force de serrage (lbf)200.0
- Force de serrage Max (lbf)200.0
- Force de serrage Min (lbf)100.0
- Longueur doigts maxi (in)4.9
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
- Optional SensorPNP or NPN
- Plage de température Standard0° à 55°C (32° à 131°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISA-004|OISA-005|CABL-013|CABL-052|CABL-053
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeElectric Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)