Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPG
DPG-10M-1 - DPG - Pinces parallèles 2 mors DirectConnect
DPG-10M-1 - DPG - Pinces parallèles 2 mors DirectConnect
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPG
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
Longueur (in)
1.374
Poids (lb)
0.39
Application du produit
GRIPPING
Protection Class
IP54
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.688
Course (in)
0.25
Force de serrage (lbf)
50
Longueur doigts maxi (in)
3.5
Précision (+-in)
0.002
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.002
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-019|OISP-019|PLFT-022|PLFT-021|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|SLKT-183|CABL-015|CABL-016|OSMK-097|SLKT-184V|SLKT-183V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors