Visiter les games produits:
Série DPGVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)4.449 in
- Longueur (in)1.374 in
- Poids (lb)0.68 lb
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.688
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)50
- Longueur doigts maxi (in)4.5
- Précision (+-in)0.002
Informations sur le produit
- Accessoires[OISN-019, OISP-019, PLFT-022, PLFT-021, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008, SLKT-183, CABL-015, CABL-016, OSMK-097, SLKT-184V, SLKT-183V, OHSP-011, OHSN-011, OFSV-004]
- Direct Connecttrue
- Goupille incluse?false
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand