Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPG
DPG-10M-4-V - Parallel Gripper,Direct Connect
DPG-10M-4-V - Parallel Gripper,Direct Connect
Visiter les games produits:
Série DPG
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Largeur (in)
5.394 in
Longueur (in)
1.374 in
Poids (lb)
0.81 lb
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.688
Course (in)
1.0
Force de serrage (lbf)
50.0
Longueur doigts maxi (in)
5.0
Précision (+-in)
0.002
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
[OISN-019, OISP-019, PLFT-022, PLFT-021, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008, SLKT-183, CABL-015, CABL-016, OSMK-097, SLKT-184V, SLKT-183V, OHSP-011, OHSN-011, OFSV-004]
Direct Connect
true
Goupille incluse?
false
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles